Serie ansehen:
Spannarme für Serien 82M-3E, 52H-3E & TCCGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)3.74
- Höhe (in)2.95276
- Länge (in)8.0315
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Arm-Ausgleich2.95
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
Produktinformation
- MarkeDESTACO
- MaterialSteel
- ProdukttypenSpannarm
- Serie verwendet auf82M-3|52H-3E |TCC-2E
- SpannarmausführungU-Spannarm mittig
- Wird verwendet bei Modell/Serie82M-3 (63mm Cylinder)|52H-3E (63mm Cylinder)|52H-3E (50mm Cylinder)|TCC-2E (63mm Cylinder)
- Zubehör-TypU-Spannarm-Set, mittig