Destaco Logo
Spannarm

8UR405-00-117Spannarm

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.036173
  • Länge (in)4.6063

Technische Daten

  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialSteel
  • ProdukttypenSpannarm
  • Serie verwendet auf82M-3|TCC-2E
  • SpannarmausführungU-Arm (rechts versetzt)
  • Wird verwendet bei Modell/Serie82M-3 (40mm Cylinder)|TCC-2E (40mm Cylinder)|52H-3E (63mm Cylinder)|52H-3E (50mm Cylinder)
  • Zubehör-TypU-Arm Rechts