Destaco Logo
8UR631-75-204 - U-Spannarm-Set, rechts, für 82M-3E

8UR631-75-204U-Spannarm-Set, rechts, für 82M-3E

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)4.18
  • Höhe (in)2.95276
  • Länge (in)8.0315
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Arm-Ausgleich2.95
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • MarkeDESTACO
  • MaterialSteel
  • ProdukttypenSpannarm
  • Serie verwendet auf82M-3|52H-3E |TCC-2E
  • SpannarmausführungU-Arm (Versatz nach Rechts)
  • Wird verwendet bei Modell/Serie82M-3 (63mm Cylinder)|52H-3E (63mm Cylinder)|52H-3E (50mm Cylinder)|TCC-2E (63mm Cylinder)
  • Zubehör-TypU-Spannarm-Set, rechts