Serie ansehen:
RDM SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)21620.0
- Axiale Ausgangsleistung (lb)7000.0
- Distanz zum Zentrum (in)6.0
- Durchmesser Durchgangsloch (in)2.31
- Durchmesser Montagefläche (in)9.46
- Höhe zur Montagefläche (in)6.88
- Innere Trägheit (lb-in²)595.0
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)487.0
- Maximales Drehmoment (in-lb)8555.0
- Radiale Ausgangsleistung (lb)3540.0
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model902RDM12H32-330
- MarkeCamco
- ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F902RDM_Base_Model.tif%2Frename%2F902RDM_Base_Model.png&w=3840&q=75)