Destaco Logo
902RDM2H32-330 - Schrittgetriebe, mechanisch, flach gebaut, zentrale Durchgangsbohrung, Serie RDM

902RDM2H32-330Schrittgetriebe, mechanisch, flach gebaut, zentrale Durchgangsbohrung, Serie RDM

Serie ansehen:

RDM Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)21620.0
  • Axiale Ausgangsleistung (lb)7000.0
  • Distanz zum Zentrum (in)6.0
  • Durchmesser Durchgangsloch (in)2.31
  • Durchmesser Montagefläche (in)9.46
  • Höhe zur Montagefläche (in)6.88
  • Innere Trägheit (lb-in²)595.0
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)12.0
  • Maximales Drehmoment (in-lb)6236.0
  • Radiale Ausgangsleistung (lb)3540.0

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Base Model902RDM2H32-330
  • MarkeCamco
  • ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch