Pneumatische Schwenkspanner der Serie 9500

Ein alter Schwenkspanner erstrahlt in neuer Pracht

DESTACOs Schwenkspanner der Serie 9500 wurden umgestaltet und mit flexiblen Montageoptionen und einer zusätzlichen Größe mit einer größeren Bohrung ausgestattet.

 Vier Bohrungsgrößen erhältlich

Drei Montageoptionen  mit einem Gehäuse

Seitenflansch

Gewindebohrung

Direkt

     

Märkte

Anwendungsbereiche

  • 9500 Schwenkspanner können an beliebigen Flächen montiert werden
  • Vier Zylindergrößen
  • Ideal für enge Räume, mit einer Schwenkbewegung, ohne gleichzeitiger Hubbewegung
  • Einschließlich einer Kolbenstangen-Schweißabdeckung , zum Schutz während des gesamten Hubvorgangs
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)