Serie ansehen:
Serie 95030/95040/95050/95060Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.8
- Länge (in)4.17
- Bevorzugter MarktGlobal
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)550
- Hub (in)0.98
- Kolben Höhe (in)0.3
- Andruckspindel (empfohlen)205203-M
- BeigestelltNein
- KolbengewindeM6
- SchubstangeRund
- Zölliges oder metrisches ProduktMetrisch
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör205203-M|205203-M