Serie ansehen:
Serie 95030/95040/95050/95060Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.6
- Länge (in)5.86
- Bevorzugter MarktGlobal
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)1100
- Hub (in)1.5
- Kolben Höhe (in)0.39
- Andruckspindel (empfohlen)207203-M
- BeigestelltNein
- KolbengewindeM8
- SchubstangeRund
- Zölliges oder metrisches ProduktMetrisch
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör207203-M|207203-M