950E4H96-330Schrittgetriebe, mechanisch, Schwerlast, spielfrei vorgespannt, große Durchgangsbohrung, Serie E
Serie ansehen:
Serie EGeräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)977500.0
- Axiale Ausgangsleistung (lb)75850.0
- Distanz zum Zentrum (in)9.6456692913
- Durchmesser Durchgangsloch (in)4.13
- Durchmesser Montagefläche (in)37.0078740157
- Höhe zur Montagefläche (in)19.6850393701
- Innere Trägheit (lb-in²)142900.0
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)1251.0
- Maximales Drehmoment (in-lb)134777.0
- Radiale Ausgangsleistung (lb)52600.0
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model950E4H96-330
- MarkeCamco
- ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch, Schwerlast