Destaco Logo
9540-2L - Schwenkspanner, pneumatisch, Serie 9500 | DESTACO

9540-2L - Schwenkspanner, pneumatisch

Serie ansehen:

Serie 9500

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.98
  • Länge (in)6.73
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Hub (in)0.79
  • Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)0.016
  • Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)123.0
  • Zylinder Durchmesser (in)1.57
  • Air Port size1/8 NPT
  • BefestigungProfilzylinder, verschiedene Montagesets
  • BeigestelltNein
  • Foot Mount Kit954060
  • SchwenkrichtungLH
  • Tapped Hole Mount Kit954061

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSchwenkspanner, pneumatisch
  • Standard Mount Kit954062
  • Zubehör954092|954060|954061|953062|9540150|9540153

Ähnliche Produkte