Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.17
- Höhe (in)0.79
- Länge (in)3.94
- Weite (in)0.79
Technische Daten
- Spannarmlänge (in)3.15
- Andruckspindel inklusiveNein
- Arm (Arm)Single [ fr_FR ] ; einseitig [ de_DE ] ; Single [ en_US ] ; Single [ zh_CN ]
- BeigestelltNein
Produktinformation
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenStandard Pneumatikspanner Zubehör
- Serie verwendet auf9500
- Wird verwendet bei Modell/Serie9530-2|9540-2
- Zubehör-TypSpannarm