Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.23
- Länge (in)4.45
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Spannarmlänge (in)3.54
- Arm (Arm)Single [ fr_FR ] ; einseitig [ de_DE ] ; Single [ en_US ] ; Single [ zh_CN ]
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenStandard Pneumatikspanner Zubehör
- Serie verwendet auf9500
- Wird verwendet bei Modell/Serie9550-2
- Zubehör-TypSpannarm
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F9540-2%2BClamp%2BArm.tif%2Frename%2F9540-2%2BClamp%2BArm.png&w=3840&q=75)