Spanntechnik
Elektrische Spanntechnik
Schwenkeinheiten, elektrisch
Serie 98W
98W03-210B0-00-0 - Schwenkeinheit, elektrisch, Synchronmotor 400 V
98W03-210B0-00-0
Schwenkeinheit, elektrisch, Synchronmotor 400 V
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Serie 98W
Angebot anfordern
Mit Zubehör konfigurieren
Technische Daten
CAD / Konfigurieren
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Gewicht (lb)
101.2
Produkt Anwendung
CLAMPING
Technische Daten
Beigestellt
Nein
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
DESTACO
Produkttypen
Schwenkeinheit, elektrisch
CAD / Konfigurieren
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel