Destaco Logo
98W03-210C0-00-0 - Schwenkeinheit, elektrisch, Synchronmotor 400 V

98W03-210C0-00-0Schwenkeinheit, elektrisch, Synchronmotor 400 V

Serie ansehen:

Serie 98W

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)101.2
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSchwenkeinheit, elektrisch