Elektrische Schwenkeinheit der Serie 98W

Schwenken. Drehen. Positionieren.

DESTACOs elektrische Schwenkeinheit der Serie 98W vereint ein gleichmäßiges Drehmoment, mehrere Positionen und programmierbare Anschlagpositionen in einem kompakten Design.

Märkte

Anwendungsbereiche

  • Eine Baugröße ersetzt vier Baugrößen pneumatischer Schwenkeinheiten Austauschbar mit heute üblichen pneumatischen Schwenkeinheiten mit Zylindern der Größe 125, 160 und 200 mm
  • Einsatz von verschiedenen Motoren möglich
  • Drehwinkel > 360° möglich
  • Mehrere Positionen realisierbar, einfach einstellbar
  • Variable Armpositionen
  • Vielfältige Arm-Positionen 
  • Gewichtsreduzierung gegenüber einer pneumatischen Einheit und daraus resultierender Energieeinsparung
  • Zwei Geschwindigkeiten: Einrichtbetrieb und Serienbetrieb
  • Vollständig einstellbar – Drehwinkel/Positionieren über Software einstellbar
  • Gleichmäßiges Drehmoment unabhängig vom Drehwinkel
  • Vorzeitige Taktfreigabe möglich – mit gesteuerter Beschleunigung und Verzögerung sowie Selbstverriegelung
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)