Produkte
Märkte
Anwendungen
Dienstleistungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
Virtueller technischer Support
Deutsch
Suchen...
Brauchen Sie Hilfe?
Finden Sie einen Händler
Anmelden
Kostenschätzung ansehen
DESTACO - Werkstückspanntechnik und Automatisierungswerkzeuglösungen
Spanntechnik
Elektrische Spanntechnik
Schwenkeinheiten elektrisch
Serie 98W
98W03-210C - Schwenkeinheit, elektrisch, Synchronmotor 400 V
98W03-210C - Schwenkeinheit, elektrisch, Synchronmotor 400 V
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Serie 98W
Angebot anfordern
Mit Zubehör konfigurieren
Technische Daten
CAD / Konfigurieren
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Gewicht (lb)
101.2
Technische Daten
Haltemoment (Max) (ft-lb)
1475
Max. Abtriebsmoment (ft lb)
4425
Beigestellt
Nein
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
DESTACO
Produkttypen
Schwenkeinheit, elektrisch
CAD / Konfigurieren
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
Serie 98W
98W03-210B - Schwenkeinheit, elektrisch, Synchronmotor 400 V
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
Serie 98W
98W03-210 - Schwenkeinheit, elektrisch, Synchronmotor 400 V
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden