destacofullWidthHeight

Aktuelle Innovationen

92W-1..02-03
Elektrische Kraftspanner - 92W Serie
84AF2-V1L
Presswerk-Kurvenklemmgreifer - 84AF2 Serie
DSC_Simple_Factory
Software für Simulation von Presswerken
95W_Smart_Slide_Lifter_48V_Motor_12
Elektrische Schlitten-/Hubeinheiten - 95W Serie
ANNOUNCEMENT

Stabilus SE übernimmt Destaco: Transformation der industriellen Automatisierung

DESTACO freut sich, unter dem Unternehmensdach von Stabilus eine Expertenmarke zu werden.

DSC_Stabillus_Social_Media_Post
Produkte durchsuchen nach :
Clamping
Spannsysteme
gripping
Greifsysteme für Automobil-, Lebensmittel- & Getränkeindustrie, Pharmazie und mehr
linear_positioning
Lineare Positionierung
Rotatory_Positioning
Drehpositionierung
Robatic_Tooling
Robotertooling für Konstruktion, Fertigung und Montage
Destaco Menu Logo
DESTACO
Campco Menu Logo
Camco
Robohand Menu Logo
Robohand
Ferguson Menu logo
Ferguson
Automation Clamp Application
Automobil
Food and Packaging Market Image
Lebensmittel und Verpackung
Consumer_Packaged_Goods_(CPG)
Konsumgüter
Life Sciences Market Image
Biowissenschaften
Aerospace shutterstock_100154450 Grayscale
Luft- und Raumfahrt

Familie
Gruppe
Marke
Märkte
82L-3E
Einstellbare Geschlossene Kraftspanner – 82L-3E
82L-3E Family Image
Handspanner
Handspanner mit Frontbefestigung
Manual Front Mount Clamp Group
FALLSTUDIE
30.12.2021
Parallelgreifer für effiziente Pick-and-Place-Lösungen
Ein Kunde, der kundenspezifische Lösungen für die CNC-Bearbeitung anbietet, suchte nach einer effizienten Lösung zum Bestücken von Lenksäulenkomponenten.
FALLSTUDIE
30.12.2021
CTG nutzt Schrittschaltlösung von DESTACO zur Effiziensteigerung bei der Montage von mehreren Automodellen
Damit Erstausrüster (OEMs) und Zulieferer ihre Produktionsziele im vorgegebenen Zeit- und Kostenrahmen erreichen können, stellen sie an Integratoren von Automatisierungssystemen immer höhere Anforderungen, was die Produktions- und Betriebseffizienz betrifft. Lediglich die Anforderungen zu erfüllen, reicht dabei mitunter nicht aus. Vielmehr erwarten OEMs und Zulieferer einen über die Projektvorgaben hinaus gehenden Mehrwert.
FALLSTUDIE
30.12.2021
207-U reduziert Ausschuss um 20 %
Ein Kunde hatte Probleme mit Qualitätsmängeln und musste schnell die Abmessungen des Bauteils überprüfen.

Lösungen seit 1915

Pressemitteilungen

March 21st, 2024
Intelligent, umweltfreundlich, flexibel: innovative rein elektrische Lineareinheiten
DESTACO Erweitert Seine Palette An Intelligenten, Elektrischen Produkten Um Die Wegweisenden Lineareinheiten Der Serie 95W
February 15th, 2024
DESTACO präsentiert neues vollelektrisches Spannsystem
DESTACO stellt die neuen intelligenten elektrischen Kraftspanner der Serie 92W vor. Komplett ohne Druckluft funktionierend, sind sie wegweisend für eine effiziente und umweltschonende Produktion.
May 31st, 2022
DESTACO stellt Kraftspanner der Serie 82L-3E vor
DESTACO Freut Sich, Die Einführung Seiner Neuen Kraftspanner Der Serie 82L-3E Bekannt Zu Geben.

Messen und Events

Automate 2024 May 06-09,2024
Verkaufsstand #2818
Interphex 2024 Apr 16-18,2024
Verkaufsstand #3731
Virtual Automation Event
Événement Digital DESTACO France Automation
Back to Top