Roboter- & Presswerktoolings
BodyBuilder End-of-Arm-Toolings (EOAT)
Profile
B-30-235-0 - BodyBuilder Aluminiumprofil - 30mm X 235mm
B-30-235-0 - BodyBuilder Aluminiumprofil - 30mm X 235mm
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Profile
Angebot anfordern
Technische Daten
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Länge (in)
9.25
Technische Daten
Beigestellt
Nein
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
DESTACO
Produkttypen
BodyBuilder Aluminiumprofil
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
Profile
B-45-235-0 - BodyBuilder Aluminiumprofil - 45mm x 235mm Long
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
Profile
B-30-230-0 - BodyBuilder Aluminiumprofil - 30mm X 230mm
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden