Roboter- & Presswerktoolings
BodyBuilder End-of-Arm-Toolings (EOAT)
Profile
B-60-2400-0 - B-60 - Oktagonal Aluminum Profil
B-60-2400-0 - B-60 - Oktagonal Aluminum Profil
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Profile
Angebot anfordern
Technische Daten
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Gewicht (lb)
17.42
Länge (in)
94.49
Produkt Anwendung
HANDLING
Technische Daten
Beigestellt
Nein
Rohr Durchmesser
B-60 Profil
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
DESTACO
Material
Aluminum
Produkttypen
BodyBuilder Aluminiumprofil
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
Profile
B-60-2300-0 - BodyBuilder Aluminiumprofil - 60mm X 2300mm Long
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
Profile
B-60-2200-0 - BodyBuilder Aluminiumprofil - 60mm X 2200mm
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden