Roboter- & Presswerktoolings
BodyBuilder End-of-Arm-Toolings (EOAT)
Profile
B-60-3600-0 - BodyBuilder Aluminiumprofil - 60mm X 3600mm, No Seals
B-60-3600-0 - BodyBuilder Aluminiumprofil - 60mm X 3600mm, No Seals
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Profile
Angebot anfordern
Technische Daten
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Länge (in)
141.73
Technische Daten
Beigestellt
Nein
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
DESTACO
Produkttypen
BodyBuilder Aluminiumprofil
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
Profile
B-60-2600-0 - BodyBuilder Aluminiumprofil - 60mm x 2600mm Long
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
Profile
B-60-2800-0 - BodyBuilder Aluminiumprofil - 60mm x 2800mm Long
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden