Roboter- & Presswerktoolings
BodyBuilder End-of-Arm-Toolings (EOAT)
Profile
B-60-845-0 - BodyBuilder Aluminiumprofil - 60mm x 845mm Long
B-60-845-0 - BodyBuilder Aluminiumprofil - 60mm x 845mm Long
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Profile
Angebot anfordern
Technische Daten
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Länge (in)
33.27
Technische Daten
Beigestellt
Nein
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
DESTACO
Produkttypen
BodyBuilder Aluminiumprofil
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
Profile
B-60-825-0 - BodyBuilder Aluminiumprofil - 60mm X 825mm
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
Profile
B-60-830-0 - BodyBuilder Aluminiumprofil - 60mm X 830mm
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden