Roboter- & Presswerktoolings
BodyBuilder End-of-Arm-Toolings (EOAT)
Profile
B-90-3000-0 - B-90 - Oktagonal Aluminum Profil
B-90-3000-0 - B-90 - Oktagonal Aluminum Profil
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Profile
Angebot anfordern
Technische Daten
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Gewicht (lb)
42.9
Länge (in)
118.11
Produkt Anwendung
HANDLING
Technische Daten
Beigestellt
Nein
Rohr Durchmesser
B-90 Profil
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
DESTACO
Material
Aluminum
Produkttypen
BodyBuilder Aluminiumprofil
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
Profile
B-90-300-0 - B-90 - Oktagonal Aluminum Profil
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
Profile
B-30-900-0 - B-30 - Oktagonal Aluminum Profil
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden