B8JG-1044-1 - Spannarm, seitlich, NAAMS, Länge 165 mm, Durchgangsbohrung 11 mm, mit Befestigungselementen
Serie ansehen:
NAAMS PNEUMATSICHE SPANNARMEGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Arm-Ausgleich120
- Spannarmlänge (in)6.50
- BeigestelltNein
- KonfigurationSeitlicher Spannarm
- SchalldämpferNein
- U-Hook Included?Nein
Produktinformation
- AbfragbarNein
- Andruckspindel inklusiveNein
- DirektverbindungNein
- MarkeDESTACO
- MaterialSteel
- ProdukttypenSpannarm NAAMS
- Serie verwendet auf82M-3|52H-3E |TCC-2E
- Wird verwendet bei Modell/Serie82M-3 (63mm Cylinder)|52H-3E (63mm Cylinder)|TCC-2E (63mm Cylinder)
- Zubehör-TypSeitlicher Arm
- ZusatzverriegelungNein
Ähnliche Produkte
NAAMS Pneumatsiche Spannarme
B8JG-1045-1 - Spannarm, seitlich, NAAMS, Länge 195 mm, Durchgangsbohrung 11 mm, mit Befestigungselementen
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FB8JG-1024-1_Thru-Hole-11mm_Length-285mm_Offset-25.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FB8JG-1045-1_Thru-Hole-11mm_Length-195mm_Offset-120.png&w=3840&q=75)