B8JG-1113-1Spannarm, seitlich, NAAMS, Länge 245 mm, Durchgangsbohrung 11 mm, mit Befestigungselementen
Serie ansehen:
Spannarme NAAMSGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Spannarmlänge (in)9.65
- BeigestelltNein
- KonfigurationSeitlicher Spannarm
- SchalldämpferNein
- U-Hook Included?Nein
Produktinformation
- AbfragbarNein
- Andruckspindel inklusiveNein
- DirektverbindungNein
- MarkeDESTACO
- MaterialSteel
- ProdukttypenSpannarm NAAMS
- Serie verwendet auf82M-3|52H-3E |TCC-2E
- Wird verwendet bei Modell/Serie82M-3 (80mm Cylinder)
- Zubehör-TypSeitlicher Arm
- ZusatzverriegelungNein