B8JG-1154-1Spannarm, seitlich, NAAMS, Länge 275 mm, 11 mm Durchgangsbohrung, mit Befestigungselementen
Serie ansehen:
NAAMS PNEUMATSICHE SPANNARMEGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Arm-Ausgleich70
- Spannarmlänge (in)10.83
- BeigestelltNein
- KonfigurationSeitlicher Spannarm
- SchalldämpferNein
- U-Hook Included?Nein
Produktinformation
- AbfragbarNein
- Andruckspindel inklusiveNein
- DirektverbindungNein
- MarkeDESTACO
- MaterialSteel
- ProdukttypenSpannarm NAAMS
- Serie verwendet auf82M-3|52H-3E |TCC-2E
- Wird verwendet bei Modell/Serie82M-3 (80mm Cylinder)
- Zubehör-TypSeitlicher Arm
- ZusatzverriegelungNein
Ähnliche Produkte
NAAMS Pneumatsiche Spannarme
B8JG-1156-1 - Spannarm, seitlich, NAAMS, Länge 335 mm, 11 mm Durchgangsbohrung, mit Befestigungselementen
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FB8JG-1155-1_Thru-Hole-11mm_Length-305mm_Offset-70.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FB8JG-1156-1_Thru-Hole-11mm_Length-335mm_Offset-70.png&w=3840&q=75)