Destaco Logo
B8JG-1177-1 - Spannarm, seitlich, NAAMS, Länge 365 mm, 11 mm Durchgangsbohrung, mit Befestigungselementen - 1 of 11
B8JG-1177-1 - Spannarm, seitlich, NAAMS, Länge 365 mm, 11 mm Durchgangsbohrung, mit Befestigungselementen - 2 of 11
B8JG-1177-1 - Spannarm, seitlich, NAAMS, Länge 365 mm, 11 mm Durchgangsbohrung, mit Befestigungselementen - 3 of 11
B8JG-1177-1 - Spannarm, seitlich, NAAMS, Länge 365 mm, 11 mm Durchgangsbohrung, mit Befestigungselementen - 4 of 11
B8JG-1177-1 - Spannarm, seitlich, NAAMS, Länge 365 mm, 11 mm Durchgangsbohrung, mit Befestigungselementen - 5 of 11
B8JG-1177-1 - Spannarm, seitlich, NAAMS, Länge 365 mm, 11 mm Durchgangsbohrung, mit Befestigungselementen - 6 of 11
B8JG-1177-1 - Spannarm, seitlich, NAAMS, Länge 365 mm, 11 mm Durchgangsbohrung, mit Befestigungselementen - 7 of 11
B8JG-1177-1 - Spannarm, seitlich, NAAMS, Länge 365 mm, 11 mm Durchgangsbohrung, mit Befestigungselementen - 8 of 11
B8JG-1177-1 - Spannarm, seitlich, NAAMS, Länge 365 mm, 11 mm Durchgangsbohrung, mit Befestigungselementen - 9 of 11
B8JG-1177-1 - Spannarm, seitlich, NAAMS, Länge 365 mm, 11 mm Durchgangsbohrung, mit Befestigungselementen - 10 of 11
B8JG-1177-1 - Spannarm, seitlich, NAAMS, Länge 365 mm, 11 mm Durchgangsbohrung, mit Befestigungselementen

B8JG-1177-1Spannarm, seitlich, NAAMS, Länge 365 mm, 11 mm Durchgangsbohrung, mit Befestigungselementen

Serie ansehen:

Spannarme NAAMS

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • Arm-Ausgleich120
  • Spannarmlänge (in)14.37
  • BeigestelltNein
  • KonfigurationSeitlicher Spannarm
  • SchalldämpferNein
  • U-Hook Included?Nein

Produktinformation

  • AbfragbarNein
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • DirektverbindungNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialSteel
  • ProdukttypenSpannarm NAAMS
  • Serie verwendet auf82M-3|52H-3E |TCC-2E
  • Wird verwendet bei Modell/Serie82M-3 (80mm Cylinder)
  • Zubehör-TypSeitlicher Arm
  • ZusatzverriegelungNein