B8JG-1227-1 - Spannarm, seitlich, NAAMS, Länge 120 mm, 11 mm Durchgangsbohrung, mit Befestigungselementen
Serie ansehen:
NAAMS PNEUMATSICHE SPANNARMEGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Arm-Ausgleich50
- Spannarmlänge (in)4.72
- BeigestelltNein
- KonfigurationSeitlicher Spannarm
- SchalldämpferNein
- U-Hook Included?Nein
Produktinformation
- AbfragbarNein
- Andruckspindel inklusiveNein
- DirektverbindungNein
- MarkeDESTACO
- MaterialSteel
- ProdukttypenSpannarm NAAMS
- Serie verwendet auf82M-3|52H-3E |TCC-2E
- Wird verwendet bei Modell/Serie82M-3 (50mm Cylinder)|52H-3E (50mm Cylinder)|TCC-2E (50mm Cylinder)
- Zubehör-TypSeitlicher Arm
- ZusatzverriegelungNein
Ähnliche Produkte
NAAMS Pneumatsiche Spannarme
B8JG-1221-1 - NAAMS Spannarm
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FB8JG-1226-1_Thru-Hole-11mm_Length-90mm_Offset-50.png&w=3840&q=75)