Serie ansehen:
NAAMS PNEUMATSICHE SPANNARMEGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Arm-Ausgleich25
- Spannarmlänge (in)6.50
- BeigestelltNein
- KonfigurationSeitlicher Spannarm
- SchalldämpferNein
- U-Hook Included?Nein
Produktinformation
- AbfragbarNein
- Andruckspindel inklusiveNein
- DirektverbindungNein
- MarkeDESTACO
- MaterialSteel
- ProdukttypenSpannarm NAAMS
- Serie verwendet auf82M-3|52H-3E |TCC-2E
- Wird verwendet bei Modell/Serie82M-3 (63mm Cylinder)|52H-3E (63mm Cylinder)|TCC-2E (63mm Cylinder)
- Zubehör-TypSeitlicher Arm
- ZusatzverriegelungNein
Ähnliche Produkte
NAAMS Pneumatsiche Spannarme
B8JG-1521-1 - Spannarm, seitlich, NAAMS, mit Befestigungselementen
![Bild zur Produktserie: B8JG-1523-1 - Seitliche Spannarme (NAAMS-konform) für DESTACO Kraftspanner der Serien 82M-3, TCC und 52H-3E (63 mm für D0 Spannarmwellen-Optionen) verfügen über eine 11 mm große Durchgangsbohrung (6.00 F7 Passstift) und eine Armlänge von 135 mm [5.31”].](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fassets.catsy.com%2F800x800%2Ffilters%3Aformat(png)%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F_xl%2F4072072121%2FB8JG-1217-1_NAAMS_Arm%2B-%2B18997.jpg%2Frename%2FB8JG-1217-1_NAAMS_Arm%2B-%2B18997.png&w=3840&q=75)