Serie ansehen:
Endeffektor FußklemmenGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)11.1
- Länge (in)16
Technische Daten
- BeigestelltNein
- Robot Interface Bolt PatternR02:Lochkreis Ø 125mm [ de_DE ] ; R02: 125mm Bolt Circle [ en_US ] ; R02: 125mm Bolt Circle [ fr_FR ]
- Rohr DurchmesserB-45 Profil
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialAluminum
- ProdukttypenBasisträger
Ähnliche Produkte
Endeffektor Fußklemmen
BM1-45-DE-R08 - BM1 -Basisträger doppelt für 45mmProfil mit Roboter Interface
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FMid%2BMount%2BBM1-45-DE-00.jpg%2Frename%2FMid%2BMount%2BBM1-45-DE-00.png&w=3840&q=75)