Serie ansehen:
Endeffektor FußklemmenGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)11.1
- Höhe (in)3.35
- Länge (in)16
- Weite (in)7
Technische Daten
- BeigestelltNein
- Robot Interface Bolt PatternR08: 160mm Bolt Circle, Includes Insulation [ fr_FR ] ; R08: 160mm Bolt Circle, Includes Insulation [ en_US ] ; R08:Lochkreis Ø 160mm , inkl. Isolierung [ de_DE ]
- Rohr DurchmesserB-45 Profil
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialAluminum
- ProdukttypenBasisträger