Destaco Logo
BM1-45-DE-R09 : BM1 -Basisträger doppelt für 45mm  Profil mit Roboter Interface | DESTACO

BM1-45-DE-R09 - BM1 -Basisträger doppelt für 45mm Profil mit Roboter Interface

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)11.1
  • Länge (in)16

Technische Daten

  • BeigestelltNein
  • Robot Interface Bolt PatternR09:Lochkreis Ø 200mm , inkl. Isolierung [ de_DE ] ; R09: 200mm Bolt Circle, Includes Insulation [ fr_FR ] ; R09: 200mm Bolt Circle, Includes Insulation [ en_US ]
  • Rohr DurchmesserB-45 Profil

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialAluminum
  • ProdukttypenBasisträger

Ähnliche Produkte