Destaco Logo
BM1-45-DE-R10 : BM1 -Basisträger doppelt für 45mm  Profil mit Roboter Interface

BM1-45-DE-R10BM1 -Basisträger doppelt für 45mm Profil mit Roboter Interface

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)11.1
  • Höhe (in)3.35
  • Länge (in)16
  • Weite (in)7

Technische Daten

  • BeigestelltNein
  • Robot Interface Bolt PatternR10: 200mm Bolt Circle [ fr_FR ] ; R10:Lochkreis Ø 200mm [ de_DE ] ; R10: 200mm Bolt Circle [ en_US ]
  • Rohr DurchmesserB-45 Profil

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialAluminum
  • ProdukttypenBasisträger