Destaco Logo
BM1-45-SE-R13 : Basisträger einfach für 45mm  Profil mit Roboter Interface

BM1-45-SE-R13BM1 -Basisträger einfach für 45mm Profil mit Roboter Interface

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)11.1
  • Höhe (in)3.35
  • Länge (in)16
  • Weite (in)7

Technische Daten

  • BeigestelltNein
  • Robot Interface Bolt PatternR13: 125/160 bolt Circle, 110 mm Pilot, 5.5mm deep [ en_US ] ; R13: 125/160 bolt Circle, 110 mm Pilot, 5.5mm deep [ fr_FR ] ; R13:Lochkreis Ø 125/160 , 110 mm Pilot, 5.5mm tief [ de_DE ]
  • Rohr DurchmesserB-45 Profil

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialAluminum
  • ProdukttypenEinzelne Extrusions-Mittelbefestigung