Serie ansehen:
Endeffektor FußklemmenGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)11.1
- Länge (in)16
Technische Daten
- BeigestelltNein
- Robot Interface Bolt PatternR16:Lochkreis Ø 200mm , inkl. Isolierung [ de_DE ] ; R16: 200mm Bolt Circle, Includes Insulation [ en_US ] ; R16: 200mm Bolt Circle, Includes Insulation [ fr_FR ]
- Rohr DurchmesserB-45 Profil
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialAluminum
- ProdukttypenEinzelne Extrusions-Mittelbefestigung
Ähnliche Produkte
Endeffektor Fußklemmen
BM1-45-SE-R19 - Einzelne Extrusions-Mittelbefestigung
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FMid%2BMount%2BBM1-45-SE-00.jpg%2Frename%2FMid%2BMount%2BBM1-45-SE-00.png&w=3840&q=75)