Destaco Logo
BM1-60-DE-R02 : BM1 -Basisträger doppelt für 60mm  Profil mit Roboter Interface | DESTACO

BM1-60-DE-R02 - BM1 -Basisträger doppelt für 60mm Profil mit Roboter Interface

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)11.5
  • Länge (in)16.0
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • BeigestelltNein
  • Robot Interface Bolt PatternR02:Lochkreis Ø 125mm [ de_DE ] ; R02: 125mm Bolt Circle [ en_US ] ; R02: 125mm Bolt Circle [ fr_FR ]
  • Rohr DurchmesserB-60 Profil

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialAluminum
  • ProdukttypenBasisträger

Ähnliche Produkte