Destaco Logo
BM1-60-DE-R04 : Basisträger doppelt für 60mm  Profil mit Roboter Interface

BM1-60-DE-R04BM1 -Basisträger doppelt für 60mm Profil mit Roboter Interface

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)11.5
  • Höhe (in)4.00
  • Länge (in)16
  • Weite (in)7

Technische Daten

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein
  • Robot Interface Bolt PatternR02: 125mm Bolt Circle [ zh_CN ] ; R04: 160mm Bolt Circle [ en_US ] ; R04:Lochkreis Ø 160mm [ de_DE ] ; R04: 160mm Bolt Circle [ fr_FR ]
  • Rohr DurchmesserB-60 Profil

Produktinformation

  • MarkeDESTACO
  • MaterialAluminum
  • ProdukttypenBasisträger