Destaco Logo
BM1-60-DE-R07 : BM1 -Basisträger doppelt für 60mm  Profil mit Roboter Interface | DESTACO

BM1-60-DE-R07BM1 -Basisträger doppelt für 60mm Profil mit Roboter Interface

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)11.5
  • Länge (in)16

Technische Daten

  • BeigestelltNein
  • Robot Interface Bolt PatternR07: 200mm Bolt Circle [ en_US ] ; R05: 125mm Bolt Circle, Includes Insulation [ zh_CN ] ; R07:Lochkreis Ø 200mm [ de_DE ] ; R07: 200mm Bolt Circle [ fr_FR ]
  • Rohr DurchmesserB-60 Profil

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialAluminum
  • ProdukttypenBasisträger

Ähnliche Produkte