Serie ansehen:
Endeffektor FußklemmenGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)11.5
- Länge (in)16
Technische Daten
- BeigestelltNein
- Robot Interface Bolt PatternR08: 160mm Bolt Circle, Includes Insulation [ fr_FR ] ; R08: 160mm Bolt Circle, Includes Insulation [ en_US ] ; R06: 160mm Bolt Circle [ zh_CN ] ; R08:Lochkreis Ø 160mm , inkl. Isolierung [ de_DE ]
- Rohr DurchmesserB-60 Profil
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialAluminum
- ProdukttypenBasisträger
Ähnliche Produkte
Endeffektor Fußklemmen
BM1-60-DE-R09 - BM1 -Basisträger doppelt für 60mmProfil mit Roboter Interface
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FMid%2BMount%2BBM1_60_DE.jpg%2Frename%2FMid%2BMount%2BBM1_60_DE.png&w=3840&q=75)