Serie ansehen:
Endeffektor FußklemmenGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)11.5
- Höhe (in)4.00
- Länge (in)16
- Weite (in)7
Technische Daten
- BeigestelltNein
- Robot Interface Bolt PatternR11:Lochkreis Ø 200mm , inkl. Isolierung [ de_DE ] ; R11: 200mm Bolt Circle, Includes Insulation [ en_US ] ; R09: 200mm Bolt Circle, Includes Insulation [ zh_CN ] ; R11: 200mm Bolt Circle, Includes Insulation [ fr_FR ]
- Rohr DurchmesserB-60 Profil
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialAluminum
- ProdukttypenBasisträger