Serie ansehen:
Endeffektor FußklemmenGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)11.5
- Länge (in)16
Technische Daten
- BeigestelltNein
- Robot Interface Bolt PatternR11: 200mm Bolt Circle, Includes Insulation [ zh_CN ] ; R13: 125/160 bolt Circle, 110 mm Pilot, 5.5mm deep [ en_US ] ; R13: 125/160 bolt Circle, 110 mm Pilot, 5.5mm deep [ fr_FR ] ; R13:Lochkreis Ø 125/160 , 110 mm Pilot, 5.5mm tief [ de_DE ]
- Rohr DurchmesserB-60 Profil
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialAluminum
- ProdukttypenBasisträger
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FMid%2BMount%2BBM1_60_DE.jpg%2Frename%2FMid%2BMount%2BBM1_60_DE.png&w=3840&q=75)