Serie ansehen:
Endeffektor FußklemmenGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)11.5
- Länge (in)16
Technische Daten
- BeigestelltNein
- Robot Interface Bolt PatternR14:Lochkreis Ø 200mm , 125mm Pilot, 11 mm tief [ de_DE ] ; R14: 200mm Bolt Circle, 125mm Pilot, 11 mm Deep [ fr_FR ] ; R12: 160mm Bolt Circle, Includes Insulation [ zh_CN ] ; R14: 200mm Bolt Circle, 125mm Pilot, 11 mm Deep [ en_US ]
- Rohr DurchmesserB-60 Profil
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialAluminum
- ProdukttypenBasisträger
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FMid%2BMount%2BBM1_60_DE.jpg%2Frename%2FMid%2BMount%2BBM1_60_DE.png&w=3840&q=75)