Serie ansehen:
Endeffektor FußklemmenGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)11.5
- Länge (in)16
Technische Daten
- BeigestelltNein
- Robot Interface Bolt PatternR14: 200mm Bolt Circle, 125mm Pilot, 11 mm Deep [ zh_CN ] ; R17:Lochkreis Ø 160mm [ de_DE ] ; R17: 160mm Bolt Circle [ en_US ] ; R17: 160mm Bolt Circle [ fr_FR ]
- Rohr DurchmesserB-60 Profil
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialAluminum
- ProdukttypenBasisträger