Destaco Logo
CL-20M-20M-A : Klemmstücke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern

CL-20M-20M-ACL - Leichbau Kreuzklemmstück

Serie ansehen:

Kreuzklemmen

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.11
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Maximale statische Klemmenlast (ft lb)111
  • Rohrkombination (in)0.79 / 0.79
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein
  • Rohr Durchmesser20 mm / 20 mm

Produktinformation

  • MarkeDESTACO
  • MaterialHigh Strength Aluminum
  • ProdukttypenLWT Kreuzklemme