Destaco Logo
CL-25E-10E-A : Klemmstücke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern

CL-25E-10E-ACL - Leichbau Kreuzklemmstück

Serie ansehen:

Kreuzklemmen

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.5
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Rohrkombination (in)2.50 / 1.00
  • BeigestelltNein
  • Rohr Durchmesser2,50 in / 1,00 in

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialHigh Strength Aluminum
  • ProdukttypenLWT Kreuzklemme