Destaco Logo
CL-30M-30M-S : CL - Kreuzklemmstück Stahl | DESTACO

CL-30M-30M-S - CL - Kreuzklemmstück Stahl

Serie ansehen:

Kreuzklemmen

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.91
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Maximale statische Klemmenlast (ft lb)111.0
  • Rohrkombination (in)1.18 / 1.18
  • BeigestelltNein
  • Rohr Durchmesser30 mm / 30 mm

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialSteel
  • ProdukttypenLWT Kreuzklemme

Ähnliche Produkte