Roboter- & Presswerktoolings
Lightweight Toolings
Kreuzklemmen
CL-40M-20M-A - CL - Leichbau Kreuzklemmstück
CL-40M-20M-A - CL - Leichbau Kreuzklemmstück
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Kreuzklemmen
Angebot anfordern
Technische Daten
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Gewicht (lb)
0.45
Produkt Anwendung
HANDLING
Technische Daten
Maximale statische Klemmenlast (ft lb)
111
Rohrkombination (in)
1.57 / 0.79
Beigestellt
Nein
Rohr Durchmesser
40 mm / 20 mm
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
DESTACO
Material
High Strength Aluminum
Produkttypen
LWT Kreuzklemme
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
Kreuzklemmen
CL-40M-40M-A - CL - Leichbau Kreuzklemmstück
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
Kreuzklemmen
CL-40M-25M-A - CL - Leichbau Kreuzklemmstück
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden