Greiftechnik
Greiftechnik pneumatisch
2-Backen-Pneumatik-Parallelgreifer
Serie CP
CP-1-C - 2-Backen-Greifer, pneumatisch, gekapselt, Serie CP
CP-1-C - 2-Backen-Greifer, pneumatisch, gekapselt, Serie CP
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Serie CP
Angebot anfordern
Mit Zubehör konfigurieren
Technische Daten
CAD / Konfigurieren
Zubehör
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Gewicht (lb)
0.2
Länge (in)
1.50
Produkt Anwendung
GRIPPING
Protection Class
IP54
Technische Daten
Druckbereich (psi)
29-145
Greifkraft (lbf)
13
Hub (in)
0.24
Maximale Fingerlänge (in)
1.18
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.001
Zylinder Durchmesser (in)
0.63
Beigestellt
Nein
Federunterstützung
Optional
Optionaler Sensor
Ja
Temperaturbereich Standard
-35° bis 80°C
Mehr zeigen
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
Robohand
Produkttypen
2-Backen-Greifer, pneumatisch
Zubehör
SCP1|KSCP1V|KSCP1|SCP1V|D1|D4|CABL-010
CAD / Konfigurieren
Zubehör
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
Serie CP
CP-1 - 2-Backen-Greifer, pneumatisch, gekapselt, Serie CP
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
Serie CP
CP-2-C - 2-Backen-Greifer, pneumatisch, gekapselt, Serie CP
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden