Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.2
- Länge (in)1.36
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Druckbereich (psi)29-145
- Greifkraft (lbf)20
- Hub (in)0.16
- Maximale Fingerlänge (in)1.18
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
- Zylinder Durchmesser (in)0.63
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Optional SensorYes
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- Produkttypen2-Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörSCP1|KSCP1V|KSCP1|SCP1V|D1|D4|CABL-010