Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.44
- Länge (in)2.12
- Produkt AnwendungGRIPPING
- Protection ClassIP54
Technische Daten
- Druckbereich (psi)29-145
- Greifkraft (lbf)36
- Hub (in)0.35
- Maximale Fingerlänge (in)1.57
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
- Zylinder Durchmesser (in)0.98
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Optionaler SensorJa
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- Produkttypen2-Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörD1|D4|SCP2|SDCP2|KSCP2V|KSCP2|SCP2V|D10|D7|CABL-010

%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FCP%2BFamily.tif%2Frename%2FCP%2BFamily.png&w=3840&q=75)