Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.44
- Höhe (in)1.89
- Länge (in)2.12
- Weite (in)1.57
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Druckbereich (psi)29-145
- Greifkraft (lbf)36
- Hub (in)0.35
- Maximale Fingerlänge (in)1.57
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
- Zylinder Durchmesser (in)0.98
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Optional SensorYes
Produktinformation
- MarkeRobohand
- Produkttypen2-Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörD1|D4|SCP2|SDCP2|KSCP2V|KSCP2|SCP2V|D10|D7|CABL-010